arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSWS-R-PGZN-plus

BSWS-R-PGZN-plus

Automatic jaw quick-change system
The automatic jaw quick-change system BSWS-R allows top jaws to be exchanged on the gripper automatically and rapidly. This increases the flexibility of the gripper with simultaneous unattended machine availability. The BSWS-R enables cost-efficient automatic change of workpiece-specific gripper fingers compared to changing the entire gripper.
Imágenes de aplicación – BSWS-R

Rápido. Flexible. Económico.

Sistema automático de cambio rápido de mordazas BSWS-R
Cambio rápido y sencillo, realizado únicamente mediante el movimiento del robot.

El sistema automático de cambio rápido de mordazas BSWS-R permite cambiar los dedos prensores de forma rápida y totalmente automática. El proceso de cambio se realiza exclusivamente mediante el movimiento del robot. Cuando la base se retrae hacia la estación de almacenamiento, el perno de bloqueo se acciona y desbloquea el mecanismo. Como resultado, un robot o un pórtico de ejes puede salir fácilmente hacia arriba del sistema de cambio rápido de mordazas mientras la base permanece en la estación de depósito.

Aproveche las ventajas

  • Máxima flexibilidad
Con la familia BSWS, una sola pinza puede utilizarse universalmente en diversas aplicaciones

  • Ahorro de tiempo a la hora de convertir aplicaciones
Se pueden manipular diferentes piezas si se sustituyen los dedos prensores

  • PGN-plus-P fingerprint
permite el uso universal y el reequipamiento en una amplia gama de series de pinzas

  • Adecuado para la operación con cobots
La estación de depósito evita la sobrecarga del robot mediante un montaje elástico

  • Diseño sencillo de los dedos
Ya no es necesario atornillar a través del dedo prensor, basta con introducir una rosca en el dedo

  • Seguridad del proceso mediante la detección
de la presencia del dedo prensor en la estación de depósito por medio de sensores de proximidad inductivos

  • No es posible confundir las mordazas de agarre
mediante la codificación dactilar utilizando un soporte de datos RFID

SCHUNK - Renderización de BSWS-R