KA GLT17309-NNNNN-N-LK-00500-A-G
ID 1692620
Cable de alimentación, Tamaño de la conexión del enchufe: M17 - 9-polig
- Longitud del cable: 5 m
Información técnica
| Grupo de productos | Cable de alimentación |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 5.0 |
| Diseño en el lado del producto | Conector de enchufe recto |
| Diseño en el lado del controlador | extremo del cable abierto |
| Línea de temperatura | integrada |
| Número de hilos/conectores, codificación – lado del producto | extremo del cable abierto |
| Número de hilos/conectores, codificación – lado del controlador | 9, Code 3 |
| Tercer conector (Y) | No asignado |
| Código adicional, dependiendo del tipo de cable | No asignado |
| Número de conductores | 8 |
| Sección del conductor | 1,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Material del revestimiento del cable | PUR |
| Color | naranja (similar a RAL 2003) |
| Compatible con cadena portacables | sí |
| Ciclos de flexión | 5 millones |
| Temperatura ambiente en movimiento | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Temperatura ambiente estática | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tensión de aislamiento del cable/blindaje [V] | 600.0 |
| Tensión de aislamiento hilo/hilo [V] | 1000.0 |
| Certificación UL | sí |