KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-D
ID 1692626
Cable adaptador del cable de alimentación, Tamaño de la conexión del enchufe: M23
- Longitud del cable: 0.2 m
Información técnica
| Grupo de productos | Cable adaptador del cable de alimentación |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 0.2 |
| Diseño en el lado del producto | Conector de enchufe recto |
| Diseño en el lado del controlador | Conector de enchufe recto |
| Línea de temperatura | integrada |
| Número de hilos/conectores, codificación – lado del producto | 8, sin codificación |
| Número de hilos/conectores, codificación – lado del controlador | 8, sin codificación |
| Código adicional, dependiendo del tipo de cable | No asignado |
| Representación de corte del cable | 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) / 3x 0,25 mm2 |
| Número de conductores | 6+3 |
| Sección del conductor | 2,5 mm2 / 0,34 mm2 / 0,25 mm2 |
| Material del revestimiento del cable | PUR |
| Color | naranja (similar a RAL 2003) |
| Compatible con cadena portacables | sí |
| Temperatura ambiente en movimiento | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Temperatura ambiente estática | -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tensión de aislamiento del cable/blindaje [V] | 600.0 |
| Tensión de aislamiento hilo/hilo [V] | 1000.0 |
| Certificación UL | sí |