PPD
Dispositivo de posicionamiento neumático
Dispositivo de posicionamiento neumático para el control flexible de los grippers neumáticos estándar a través de IO-Link.
El PPD ofrece flexibilidad en todas las aplicaciones con grippers neumáticos gracias al posicionamiento libre, la fuerza de agarre y el ajuste de la velocidad. Y todo ello gracias a una sencilla preparación compuesta por gripper, sensor y dispositivo de posicionamiento. Gracias a los bloques funcionales prefabricados de PLC, la puesta en funcionamiento también es muy sencilla. Se trata de una solución óptima para cualquier aplicación de pinzas en la que se requiera flexibilidad: por ejemplo, aplicaciones robóticas que mueven piezas de diferentes tamaños o muy próximas entre sí.
Sus ventajas
- Free positioning of a pneumatic gripper
enables cycle time optimization or collision avoidance by pre-positioning the gripper finger - Adjustability of gripping force by adjusting the output pressure
for gripping workpieces with different sensitivities - Adjustability of the gripper jaw speed
for workpiece-friendly gripping due to the reduction of the gripping impulse - Use of standard pneumatic grippers
enables use in various applications by selecting from the large range of products in the portfolio for pneumatic grippers - Simple optimization of existing production plants
by retrofitting the pneumatic positioning unit PPD without changing the gripping system - Simple commissioning and efficient operation
by using IO-Link as communication interface