SDV-P
Válvula de mantenimiento de la presión
En caso de fallo de presión, se impide la ventilación del módulo a través de una válvula de mantenimiento de la presión. De esta forma, es posible mantener las posiciones y la fuerza temporalmente, en las distintas unidades. Apto especialmente para pinzas que no pueden equiparse con una solución mecánica de mantenimiento de la fuerza de agarre.
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Evita la caída de presión en el accionador neumático en caso de fallo de presión de todo el sistema
para una mayor seguridad operativa en el uso de los componentes neumáticos - probado
en la automatización industrial - Diseño robusto
para aplicaciones siempre seguras - Aplicación universal
puede combinarse con casi cualquier accionador neumático - Variante con ventilación manual
para una mayor comodidad de uso - Variante para montaje directo en las pinzas paralelas
como resultado se ahorra espacio y no se necesita fijación adicional