arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KV GGT17307-17307-N-LK-00200-A-B Similar a la imagen

KV GGT17307-17307-N-LK-00200-A-B

ID 1692641

Disponible sur demande
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
Cable de alimentación, Tamaño de la conexión del enchufe: M17 - 7-polig

  • Longitud del cable: 2 m
Grupo de productos Cable de alimentación
Longitud del cable [m] 2.0
Diseño en el lado del producto Conector de enchufe recto
Diseño en el lado del controlador Conector de enchufe recto
Línea de temperatura integrada
Tercer conector (Y) No asignado
Código adicional, dependiendo del tipo de cable No asignado
Representación de corte del cable 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Número de conductores 6
Sección del conductor 0,5 mm2 / 0,34 mm2
Material del revestimiento del cable PUR
Color naranja (similar a RAL 2003)
Compatible con cadena portacables sí
Ciclos de flexión 5 millones
Temperatura ambiente en movimiento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente estática -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensión de aislamiento del cable/blindaje [V] 600.0
Tensión de aislamiento hilo/hilo [V] 1000.0
Certificación UL sí