KSC3-K precise 80-190
Basisklemspanner
ID 1577205
Standaard enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met systeemklemmen
- Vernikkelde basisbehuizing
- Geschikt voor VERO-S
- Met gladde, omkeerbare klauwen
- Afmetingen: 80 x 190 x 78 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Gewicht: 5.6 kg
Información técnica
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 25.0 |
| Max. koppel [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 5.6 |
Levering
Spanner met gladde omkeerbare klemmen, gebruiksaanwijzing; zonder momentsleutel