ROTA NCD 500-165 A15-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 832262
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 165 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 7.5 mm
- Carrera del pistón: 33 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 120 kN
- Revoluciones máx.: 2800 1/min
- Peso: 229 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 15 |
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2800.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 240.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 120.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.5 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 33.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 8.27 |
| Peso [kg] | 229.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %