ROTA TB 470-185 Z310-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático
ID 818002
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Plato automático neumático estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 185 mm
- Portahusillo: Z310
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 115 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Revoluciones máx.: 1700 1/min
- Peso: 158 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Z310 |
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1700.0 |
| Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.0 |
| Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] | 15.1 |
| Momento de inercia [kgm²] | 5.1 |
| Peso [kg] | 158.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %