arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB 500-230 Z415-SV90°

ROTA TB 500-230 Z415-SV90°

Chuck automático de 3 garras neumático

ID 818012

Plato automático neumático estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 230 mm
  • Portahusillo: Z415
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.5 mm
  • Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 230 kN
  • Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
  • Revoluciones máx.: 1300 1/min
  • Peso: 270 kg
Type de broche -
Taille de broche Z415
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1300.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 230.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 8.5
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 29.0
Moment d'inertie [kgm²] 9.4
Poids [kg] 270.0