ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático
ID 818250
Plato automático neumático estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 0818350
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 275 mm
- Portahusillo: Z450
- Lado del chuck: 275 mm (10.83")
- Lado de la máquina: 275 mm (10.83")
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 11.7 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 200 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Revoluciones máx.: 1300 1/min
- Peso: 370 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Z450 |
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1300.0 |
| Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 200.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 11.7 |
| Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] | 43.8 |
| Momento de inercia [kgm²] | 20.4 |
| Peso [kg] | 370.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, uniones acodadas G 3/8 en el anillo distribuidor, manguitos para la conexión con la unidad de control de aire comprimido eléctrico, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin soporte de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores