ROTA THW 400-120 A11-GBK
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
ID 800052
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 120 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Paso del dentado: 5.498 mm
- Carrera del pistón: 23 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 133 kN
- Revoluciones máx.: 3500 1/min
- Peso: 114 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 11 |
| Dentado | Dentado recto |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 240.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 133.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.5 |
| Paso del dentado [mm] | 5.498 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 23.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 2.3 |
| Peso [kg] | 114.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %