arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NJ 125 類似のイラスト

NJ 125

コンビ T ナット

N.º de identificação 146139

NJ 125, コンビ T ナット

特長:
  • 溝幅: 18 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 130 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ コンビ T ナット
スロット幅 N [mm] 18.0
幅 B [mm] 24.0
高さ H [mm] 25.5
高さ H1 [mm] 9.5
長さ L [mm] 52.0
穴間隔 b [mm] 30.0
平頭ネジ M14 x 40
最大許容締め付けトルク [Nm] 130.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください