NJ 42
Tuerca T doble
ID 146129
NJ 42, Tuerca T doble
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 8 mm
- Par de apriete máx.: 16 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Tuerca T doble |
|---|---|
| Ancho de la ranura N [mm] | 8.0 |
| Anchura B [mm] | 11.5 |
| altura H [mm] | 13.5 |
| Altura H1 [mm] | 4.5 |
| Longitud L [mm] | 25.5 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 15.0 |
| Tornillo cil. | M6 x 18 |
| Par de apriete máx. admisible [Nm] | 16.0 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)