arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NJ 53 유사 그림

NJ 53

콤비 T너트

ID 146119

Disponible
NJ 53, Porca T combinada

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 11 mm
  • Máx. torque de aperto: 30 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de productos Tuerca T doble
Ancho de la ranura N [mm] 11.0
Anchura B [mm] 17.5
altura H [mm] 17.5
Altura H1 [mm] 6.5
Longitud L [mm] 30.0
Espacio entre barrenos b [mm] 16.0
Tornillo cil. M8 x 22
Par de apriete máx. admisible [Nm] 30.0
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)