arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO HSK-A 63 Ø16x130 Similar a la imagen

CELSIO HSK-A 63 Ø16x130

Portaherramientas térmico

ID 208135

CELSIO HSK-A 63 Ø16x130, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Longitud de proyección: 130 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 300 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M12x1
Par de apriete mín. [Nm] 300.0
Peso [kg] 1.2
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta