CELSIO HSK-A 80 Ø16x160
Portaherramientas térmico
ID 208185
CELSIO HSK-A 80 Ø16x160, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 80
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 300 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 80 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 134.0 |
| G | M12x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 300.0 |
| Peso [kg] | 2.1 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Disponible también en versión reforzada
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta