arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80 Similar a la imagen

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80

Portaherramientas térmico

ID 243432

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 70 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C6
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 70.0
Gewicht [kg] 1.0
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar