arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 32 SCAPTO C6x160 Illustrazione simile

ER 32 SCAPTO C6x160

Porta pinze ER

ID 23005117

ER 32 SCAPTO C6x160, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Dimensione di serraggio ER ER 32
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 2.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 135.5
Peso [kg] 2.23
A tenuta stagna Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta