arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES CF SK 40 Ø22x35 Podobné zobrazení

MES CF SK 40 Ø22x35

Trny frézovací hlavy

ID 263660

MES CF SK 40 Ø22x35, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Uchopovací průměr: 22 mm
  • Závit v upínacím průměru: M10
  • Projekční délka: 35 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Technology Face mill arbors
Series Face mill arbors
Toolholder interface SK 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Clamping diameter D1 22 mm
Thread tightening bolt G M10
D2 [mm] 48.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 15.9
L11 [mm] 19.0
Weight [kg] 1.13
Cool Flow variant yes
Standard length yes

Version
For mounting cutters with crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport

Scope of delivery
Includes tightening bolt

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request