arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109 Vergelijkbare illustratie

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109

Expansie-gereedschapshouder

ID 209608

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109, Gereedschapshouders
  • Expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: SINO-R
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Uitstekende lengte: 109 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
  • Balanceergraad: G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 800 Nm
Technologie Expansie-gereedschapshouder
Reeksen SINO-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 109 mm / 4.3"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 800.0
Gewicht [kg] 5.15
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor zwaar freeswerk

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring

Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor een JF-vorm worden met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar