SINO-R SK 50 Ø20x78
Portautensile ad espansione
ID 209687
SINO-R SK 50 Ø20x78, Portautensili
- Portautensile ad espansione
- Serie: SINO-R
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 78 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 450 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 油圧ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | SINO-R |
| ツールバーインターフェース | SK 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 78 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 58.9 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 450.0 |
| 重量 [kg] | 3.4 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
ヘビーデューティーなミーリングに最適
振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。