TRIBOS-RM HJND 21 Ø12x55
ID 1355410
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: HJND 21
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
- Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
- Coppia min.: 34 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-RM |
| Interface do porta-ferramentas | HJND 21 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1,5 |
| Min. torque [Nm] | 34.0 |
| Tamanho da chave A/F | 32.0 |
| Máx. torque de aperto [Nm] | 40.0 |
Versão
O seguinte elemento redutor é uma alternativa adequada para união lateral: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 4 x D
Grau de balanceamento
Desbalanceamento residual 2 gmm/kg
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
A profundidade mínima de fixação para Ø 7 - Ø 9 é 25 mm e para Ø 10 - Ø 12 é 29 mm
A profundidade máxima de fixação é de 88 mm
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta