TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 1388738
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 25
- Koelvloeistofbestendige versie
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 41 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
- Min. draaimoment: 15 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | ER 25 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 15488-A |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| ER-klemformaat | ER 25 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 67.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 41 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 15.0 |
| Gewicht [kg] | 0.27 |
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Koelvloeistofbestendige versie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar