arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50 Ilustração semelhante

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 25005560

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-RM
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C4
  • Diâmetro de fixação: 6 mm
  • Comprimento de projeção: 50 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 10 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-RM
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C4
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 10.0
Peso [kg] 0.41
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta