TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75
ID 25000709
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-S
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Diámetro de sujeción: 3/4"
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 120 Nm
技术细节
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-F 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-6 |
| Diámetro de sujeción D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 52.9 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 120.0 |
| Peso [kg] | 0.7 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69893-6
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta