arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CPS

CPS

自動ツールチェンジャー
エア喪失時の自己保持機能を備えた空圧式ツールチェンジャーは、統合式ピストンスプリングにより隙間の形成を最小限に抑えます。
コンテンツは近日公開

Sistema automático de cambio de herramienta CPS

Modular. Robusto. Flexible.
Sistema automático de cambio de herramienta fiable con resorte integrado para minimizar espacios cuando se pierde aire comprimido.

Un sistema de cambio para cada robot

El sistema automático de cambio de herramienta CPS es la solución flexible para un cambio de herramienta rápido y fiable. El cabezal y el adaptador de cambio tienen una conexión segura durante el proceso mediante un mecanismo de bloqueo de autorretención, que está diseñado para manipular pesos de hasta 1000 kg. Gracias a sus componentes de acero templado, el CPS es ideal para entornos exigentes, como los que se dan con frecuencia en el maquinado o la carga de máquinas. Con 18 tamaños, el CPS ofrece el modelo adecuado para cada robot. Los actuales sistemas de cambio de herramienta de SCHUNK pueden sustituirse fácilmente por el CPS sin necesidad de volver a programar.

Abra el folleto

Anuncio configurador sistemas de cambio

Soluciones personalizadas en tan solo unos clics

Configure su sistema de cambio de herramienta adecuado con módulos opcionales, de forma rápida, sencilla y adaptada exactamente a su aplicación. Elija entre cientos de opciones y cree su configuración personalizada en cuestión de minutos. Disfrute de la máxima variedad, de un ajuste preciso a sus condiciones de uso y de una arquitectura modular que puede ampliarse en cualquier momento.

Ir al configurador

CPS en uso

Pantalla de aplicación CPS - Rack de almacenamiento del cambio
Imagen de aplicación CPS - Gripper magnético para carga
Imagen de aplicación COS - Carga de máquinas
コンテンツは近日公開

Ventajas y beneficios

  • Amplia variedad de tamaños
    con 18 tamaños, el CPS permite una selección óptima para cada aplicación
  • Transmisión de medios versátil
    la amplia gama de módulos opcionales para la conducción de medios eléctricos y fluidos amplía las posibilidades de aplicación del sistema de cambio de herramienta
  • Durabilidad
    El uso de acero templado e inoxidable en todas las piezas funcionales aumenta la capacidad de carga del rodamiento y prolonga la vida útil.
  • Fácil montaje
    La instalación es rápida y sencilla mediante placas adaptadoras normalizadas o directamente en la interfaz mecánica

Imagen clave RobotPlus

Descubra Robot PLUS

Componentes y conocimientos adaptados a su visión
La nueva gama Robot PLUS ofrece soluciones de fin de brazo con garantía para su automatización, a partir de un solo proveedor.

Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción.

Ir a la cartera Robot PLUS