arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Selección del eje lineal

Concepto de accionamiento
Accionamiento lineal:
Para una precisión especial y una dinámica elevada

Accionamiento de husillo:
Posicionamiento exacto con fuerza de accionamiento elevada

Engranaje por correa dentada:
Aceleración y velocidad elevadas

Accionamiento de piñón y cremallera:
Alta precisión de repetición con grandes carreras
Serie
SLD:
El eje lineal directo dinámico con guía de carril perfilado.
Versiones:
• Variante normal: el eje dinámico todoterreno
• Versión para cargas pesadas: para la máxima capacidad de carga y vida útil
• Mini y Midi: ejes lineales directos compactos para la automatización del montaje y la automatización de alto rendimiento
LDL:
Eje lineal plano con motor lineal y guía de carril perfilado
LDN:
Eje lineal universal con perfil en X simple, motor lineal y guía de rodillos
LDK:
Eje compacto de carrera corta con motor lineal y guía de rodillos
ELB:
Eje de carrera corta con accionamiento lineal directo y guías de rodillos cruzados
Alpha:
Eje lineal de uso universal con accionamiento por husillo para un posicionamiento preciso con una elevada fuerza de accionamiento
Beta:
Eje lineal universal
Delta:
Eje lineal plano
Gamma:
Eje lineal de uso universal con perfil cerrado para requisitos elevados de rigidez.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Tamaño del motor
Dígito 1: Número de pistas magnéticas
1: una pista magnética
2: dos pistas magnéticas

Dígito 2: Número de unidades motoras
Unidades motoras: el número de unidades motoras determina la fuerza nominal del eje lineal.
Modelo
Versiones disponibles:
Normal (N) - Tamaños de motor 11-14, 21-24
Carga pesada (H) - Tamaños de motor 22-24
Mini (S) - Tamaños de motor 11 y 12
Midi (M) - Tamaño de motor 12
Variante SLD
Variantes disponibles:

Normal
Alta velocidad - solo para la versión de carga pesada
Cubierta
Cubierta para modelos de carga normal y pesada​
La variante con cubierta incluye una cubierta de chapa de acero inoxidable.
Esta protege el eje lineal evitando que corpsos extraños de gran tamaño puedan penetrar en él.

Longitud total máxima del eje con cubierta: 3000 mm. Póngase en contacto con nosotros.​
Longitud del carro
Carro largo (SL):
La selección de la longitud de corredera "Larga" aumenta la posible carga de momentos (My, Mz) del eje lineal.
linearmodule
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.