arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Eje lineal seleccionado
LDT-UL-0600

Configurador de ejes lineales

Variante seleccionada
Carrera [mm]
En este punto puede introducirse la carrera deseada del eje lineal.

Si el eje lineal se ha diseñado utilizando el asistente de dimensionamiento para ejes lineales, la carrera se adopta automáticamente y no puede modificarse, ya que afecta a las características técnicas del eje lineal.
Posición de deslizamiento [mm]
Longitud total del eje lineal [mm]
Listones de montaje en el lado del suelo
La unidad puede asegurarse bien sea mediante tuercas tipo T o tiras de montaje.


Número de tiras de montaje
El número necesario de listones de fijación se determina automáticamente en función de la longitud total del eje lineal.
Freno de parada neumático
Con el freno de bloqueo, el carro se detiene en una posición determinada, incluso sin suministro de energía.
El freno de retención es de accionamiento neumático.
La función del freno se activa en un estado no ventilado.
Sistema de medición
Los sistemas de medición de trayectoria absolutos están disponibles opcionalmente con las interfaces HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.
Codificador de seguridad
Los sistemas de codificador están certificados conforme a SIL2/PLd.
Esto significa que se pueden implementar incluso aplicaciones exigentes con altos requisitos en materia de seguridad de la máquina.
Conector del motor de salida
El punto de salida del conector del motor puede seleccionarse en función de la aplicación deseada.





El lado seleccionado también se adopta en el modelo CAD.
Cadena de arrastre
Las cadenas de arrastre adecuadas están disponibles como accesorios.
Estos se adaptan a la carrera efectiva respectiva, se proveen con el material de montaje y, de ser necesario, se proveen preensamblados.

Ejes lineales personalizados y configurables

Cantidad del pedido
LDT-UL-0600-010-0370-1-RXXX-000X-XB04-GHXX
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.