arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de automatización

Cambios de herramientas sencillos en cuestión de segundos

Con el CMS, SCHUNK lanza un sistema de intercambio manual de fácil manejo para la sustitución rápida de componentes. Además de su funcionamiento sencillo y cómodo, el CMS destaca también por su amplia gama de módulos opcionales y efectores finales complementarios.
SCHUNK – Cambio de herramientas CMS El sencillo sistema de cambio manual CMS puede bloquearse o desbloquearse fácil y cómodamente sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

El nuevo sistema de cambio manual CMS de SCHUNK es el complemento idóneo para tareas flexibles en fabricación, tecnología de manipulación o estaciones de trabajo de montaje. Facilita un cambio rápido y seguro en el cabezal del robot o también en los sistemas estacionarios, como en la construcción de portapiezas. El sistema de accionamiento manual consta de un cabezal intercambiable CMS-K y un adaptador intercambiable CMS-A, y puede manipular cargas útiles de hasta 58 kg. Puede combinarse de forma flexible con componentes de manipulación o maquinado de la amplia cartera de productos SCHUNK.

El CMS es la evolución del sistema de cambio SHS, que ya forma parte de la cartera de productos de SCHUNK y puede sustituirlo 1:1 gracias a que tiene la misma altura y los mismos patrones de atornillado. La versión sucesora ofrece ahora optimizaciones decisivas en cuanto a funcionamiento, diseño, seguridad de procesos y opciones de uso.

SCHUNK – Manipulación de piezas EGU/CMS Para una manipulación flexible de piezas en la carga de máquinas: Con el sistema de cambio CMS, los efectores finales adecuados pueden cambiarse fácilmente según sea necesario, en este caso la pinza universal eléctrica EGU.

Cambios rápidos y fiables

La tecnología de palanca de empuje de eficacia probada hace que el manejo del CMS sea extremadamente sencillo y cómodo. El cabezal intercambiable puede bloquearse a mano con el adaptador intercambiable sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. Los innovadores pasos de aire integrados mediante bulones de sellado con juntas cilíndricas permiten el bloqueo manual, de modo que solo se requiere una fuerza mínima para este proceso. Además, la palanca de empuje tiene una nueva forma acodada que no oculta ninguna de las numerosas conexiones. Esto significa que ahora todas las conexiones del sistema pueden utilizarse también radialmente.

El bulón de enganche tensionado por muelle proporciona más seguridad de funcionamiento, ya que fija la palanca manual a la carcasa e impide que el sistema se abra durante el funcionamiento. El sistema integrado de sensores de detección, que permite la detección inductiva del estado de bloqueo y la presencia del molde con sensores opcionales, proporciona una seguridad de funcionamiento adicional y un plus en la seguridad de procesos. Gracias al diseño de brida ISO, el CMS se puede montar en todos los tipos de robots habituales sin necesidad de una placa adaptadora adicional.

Amplia gama de módulos opcionales y efectores finales

Se puede suministrar una amplia variedad de efectores finales, como pinzas o herramientas de maquinado, a través de pasos neumáticos integrados o de vacío. Además, ahora también es posible suministrar energía mediante módulos eléctricos, neumáticos y de fluidos directamente atornillados, lo que ahorra espacio y peso. Como alternativa, SCHUNK también ofrece una variante básica CMS-B sin pasos neumáticos de menor precio y construcción idéntica.

El sistema de cambio manual CMS está disponible en seis tamaños, de 40 a 125. Además de una amplia gama de opciones de combinación y aplicación, los usuarios gozan de la amplitud de conocimientos sobre aplicaciones del proveedor de automatización de gama completa.