arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas noviembre 2024

Mayor seguridad durante la sujeción magnética gracias a un indicador de estado de papel electrónico y a la aplicación de cálculo

Con la revisión de sus chucks magnéticos MAGNOS para el maquinado de 5 caras sin deformación, SCHUNK ofrece mayor seguridad de procesos y facilidad de uso. El nuevo indicador de estado de papel electrónico muestra claramente al operador de la máquina si los chucks magnéticos están activados o desactivados. Junto con una aplicación MAGNOS especialmente desarrollada, los usuarios pueden simular sus situaciones de sujeción antes del maquinado.
Imagen del producto - MFRS2 SCHUNK ha dotado a los chucks magnéticos MAGNOS MFRS de eficacia probada de un nuevo indicador de estado de papel electrónico, el cual indica claramente el estado de sujeción.

Desde hace años, los chucks magnéticos MAGNOS de SCHUNK son sinónimo de sujeción energéticamente eficiente y fiable de piezas ferromagnéticas. La sujeción de piezas con tecnología de sujeción magnética no solo tiene fuerzas de sujeción admirables y elevadas, sino que también es la solución de sujeción ideal para aplicaciones de fresado con maquinado de piezas de 5 caras en una sola preparación. La tecnología electropermanente garantiza una fuerza de sujeción magnética uniforme en toda la pieza, haciendo posible incluso tareas de maquinado complejas. En este caso, las placas solo necesitan un breve impulso eléctrico para magnetizarse o desmagnetizarse, lo que contribuye a ahorrar energía en los procesos de maquinado.

SCHUNK fue el primer proveedor en dotar a sus chucks magnéticos de un indicador visual de estado en la carcasa de conexión. Los colores verde/rojo proporcionaban al operario de la máquina información sobre el estado de magnetización. Con la revisión, los expertos en portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios han sustituido ahora esta característica de seguridad por un indicador de papel electrónico único en el mercado, que muestra de forma todavía más clara los estados de sujeción "MAG ON" y "MAG OFF".

Imagen de aplicación – MAGNOS La sujeción de piezas con tecnología de sujeción magnética impresiona no solo por las altas fuerzas de sujeción, sino también porque es la solución de sujeción idónea para aplicaciones de fresado con maquinado de piezas de 5 caras en un solo proceso de sujeción.

Combinación inteligente

Junto con la aplicación MAGNOS de SCHUNK, el indicador de estado facilita enormemente la manipulación de los chucks magnéticos MAGNOS, garantizando así la máxima seguridad del proceso. La aplicación permite calcular de antemano las fuerzas de retención de forma rápida y sencilla en función del tamaño y el material de la pieza. Dado que en el cálculo se incluyen también todos los datos del proceso, es posible optimizar los procesos de producción. La aplicación utiliza una simulación para mostrar si todos los parámetros se han seleccionado correctamente para un maquinado seguro, eliminando así cualquier incertidumbre.

Los chucks magnéticos MAGNOS MFRS con el nuevo indicador de estado de papel electrónico estarán disponibles a partir del primer trimestre de 2025. Actualmente se están equipando las series MFPS y MFRS-DM.