Estaciones de sujeción NSL mini 100-25
Estaciones de sujeción
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Las estaciones de sujeción del módulos VERO-S NSE mini se utilizan como base para procesos de preparación extremadamente rápidos de pallets de sujeción, dispositivos de sujeción o piezas.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Sistema modular SCHUNK
Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes - Diseño de baja altura
Amplía el espacio de trabajo de su máquina - Todos los módulos neumáticos pueden actuarse a una presión de sistema de 6 bar
No se requieren amplificadores de presión adicionales - Posicionamiento mediante forma cónica corta
Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm - Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones - Bloqueo por unión de forma y con autorretención
Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene. - Diseño en acero inoxidable resistente a la corrosión
Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso - Turbo integrado como estándar
Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad. - Estandarización de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE mini
No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto - Detección de corredera integrada
Empleable en aplicaciones automatizadas
Opciones e información especial
- Variabilidad mediante el sistema modular
Ya sea una estación de sujeción doble, cuádruple o múltiple, VERO-S NSL mini se adapta individualmente a todos los requisitos. Para cualquier aplicación. En todas las mesas de máquina convencionales. Mediante un sistema modular, las estaciones de sujeción NSL mini 100-2 se pueden extender tantas veces como se desee. La fijación es sencilla: sustituya los tornillos obturadores mediante adaptadores para la transmisión del aire y conecte las estaciones de sujeción entre sí.