Estaciones de sujeción de 'movimiento giratorio' con NSE plus
Estaciones de sujeción
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Estaciones de sujeción con módulos VERO-S NSE plus, especialmente desarrolladas para centros de torneado y fresado, como base para procesos de preparación de dispositivos de sujeción muy rápidos.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Una presión de trabajo de 6 bar, es suficiente
No se requieren amplificadores de presión adicionales - Posicionamiento mediante cono flexible
Comportamiento de unión muy simple a una concentricidad de < 0,01 mm - Fuerza de tiro constante, incluso en altas velocidades.
Sujeción segura con la mayor rigidez - Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones - Bloqueo por unión de forma y con autorretención
Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene. - Los módulos son resistentes a la corrosión y está completamente sellados
Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso - Turbo integrado como estándar
Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad. - Dispositivo de seguridad visual
Seguridad operativa máxima
Opciones e información especial
- Apto para uso con todos los centros de torneado/fresado estándar
VERO-S NSL turn – la competencia de SCHUNK procedente de la técnica de torneado y los sistemas de sujeción estacionarios reunidos en una estación de sujeción nueva. El reductor de los tiempos de preparación en los centros de torneado y fresado garantiza una sujeción extremadamente rígida y segura del dispositivo gracias a elevadas fuerzas de tracción de los módulos. Un dispositivo visual proporciona información sobre el estado de sujeción actual (función turbo). - Gracias a un diseño inteligente de las conexiones para los tubos entre módulos, se asegura que haya suficiente espacio para los taladros en la placa base. La estación de sujeción, se ajusta a todos los tipos de máquina convencionales. Gracias a su facilidad de ensamblaje, con una excelente repetibilidad, el VERO-S NSL turn proporciona una productividad turbo, en centros de torneado y fresado.