KSC 160-280
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 432622
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Prensa estándar de sujeción céntrica
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1514250
- Sin sistema de mordazas
- Preparado para VERO-S
- Dimensiones: 160 x 280 x 70 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
- Par de giro máx.: 175 Nm
- Peso: 21 kg
Información técnica
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 50.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 175.0 |
| Poids [kg] | 21.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique