KSC grip 125-160
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 432463
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Prensa estándar de sujeción céntrica
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1514238
- Con mordazas de agarre reversibles
- Preparado para VERO-S
- Dimensiones: 125 x 160 x 83 mm
- Anchura de la mordaza: 125 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
- Peso: 8.7 kg
Información técnica
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Anchura de la mordaza [mm] | 125.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 8.7 |
Material suministrado
Prensa, mordaza de agarre reversible, manual de operaciones; sin torquímetro