arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC grip 125-300

KSC grip 125-300

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 432464

Prensa estándar de sujeción céntrica

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
  • Sustituido por: 1514240
Propiedades del producto:
  • Con mordazas de agarre reversibles
  • Preparado para VERO-S
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 300 x 83 mm
  • Anchura de la mordaza: 125 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 14 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Anchura de la mordaza [mm] 125.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 35.0
Par de giro máx. [Nm] 100.0
Peso [kg] 14.0

Material suministrado
Prensa, mordaza de agarre reversible, manual de operaciones; sin torquímetro