arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSF plus 100

KSF plus 100

Prensas de sujeción de 2 mordazas con resorte

ID 405260

Prensa de sujeción por fuerza con resorte estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
  • Sustituido por: 1457382
Propiedades del producto:
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Versión estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 100 x 106,5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 10 kN
  • Carrera por mordaza: 2 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 60 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Peso: 5 kg
Carrera por mordaza [mm] 2.0
Fuerza de sujeción* [kN] 10.0
Presión máx. admisible [bar] 6.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 60.0
Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] 600.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.2
Peso [kg] 5.0

Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, manual de instrucciones