KSF plus 160
Prensas de sujeción de 2 mordazas con resorte
ID 405360
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Prensa de sujeción por fuerza con resorte estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Sustituido por: 1457388
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Versión estándar
- Dimensiones: 160 x 160 x 132,2 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de trabajo máx.: 6 bar
- Peso: 16 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción* [kN] | 25.0 |
| Presión máx. admisible [bar] | 6.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] | 2000.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 16.0 |
Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, manual de instrucciones