arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP plus-IN

KSP plus-IN

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas
Prensa de sujeción de 2 mordazas y accionamiento neumático con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.

Ventajas y beneficios

  • Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Diseño de baja altura
    Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK.
  • Contorno exterior optimizado
    Para la mejor accesibilidad lateral y un excelente desprendimiento de las virutas
  • Diseño cuadrado
    Ideal para el mecanizado por 6 caras, con dos dispositivos de sujeción en máquinas de 4 ejes
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • Mordaza base con lengüeta en cruz o dentado fino, como estándar
    Alta flexibilidad con mordazas superiores
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Las prensas de sujeción por fuerza TANDEM KSP plus-IN2 con control inductivo de la posición de la mordaza de SCHUNK son de sujeción céntrica y accionamiento neumático. Gracias al control inductivo de la posición de la mordaza, esta prensa de sujeción por fuerza es especialmente adecuado para los procesos de maquinado totalmente automatizados en los que la posición de la mordaza del dispositivo de sujeción se ha de controlar de forma adicional.