KSP-Z plus 64
Prensa de sujeción neumática central y sujeción a mordazas fijas
ID 405102
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Prensas de sujeción neumática en versión estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Sustituido por: 1409255
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Versión Z
- Dimensiones: 64 x 64 x 50,7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 4.5 kN
- Carrera por mordaza: 2 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo máx.: 9 bar
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción* [kN] | 4.5 |
| Presión máx. admisible [bar] | 9.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 260.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.1 |
| Peso [kg] | 1.5 |
Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, manual de instrucciones