arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE plus 138-P

NSE plus 138-P

Módulos de sujeción

ID 471180

Módulo de sujeción estándar

Información sobre la retirada:
  • Sustituido por: 1337166
Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Transferencia de medios doble neumática/hidráulica
  • Función turbo
  • Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto»
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Fuerza de retracción:: 7.5 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 25 kN
  • Presión de accionamiento: 6 bar
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Peso: 4.4 kg
Diámetro [mm] 138.0
Fuerza de retracción: [kN] 7.5
Fuerza de tracción con turbo [kN] 25.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.4

Material suministrado
Módulo de sujeción, juntas tóricas Ø 9 x 1,5, tapas, tornillos de fijación, manual de instrucciones