ROTA NCX 315-106 A6-SFGX
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera corta
ID 800831
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 106 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 6.3 mm
- Paso del dentado: 4 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 155 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 88 kN
- Revoluciones máx.: 3500 1/min
- Peso: 73 kg
Información técnica
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 155.0 |
| Max. actuating force [kN] | 88.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.3 |
| Tooth pitch [mm] | 4.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.99 |
| Weight [kg] | 73.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%