SVAGG-40-L Basic
Unidades de vacío
ID 425052
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Tecnología de sujeción por vacío estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1654192
- Unidad de vacío
- Superficie de sujeción máx.: 10000 cm²
- Dimensiones: 1024 x 435 x 965 mm
- Ø D de conexión: 25 mm
- Vacío máx.: -980 mbar
- Capacidad de succión: 40 m³/h
- Volumen de almacenamiento: 80 l
- Nivel sonoro: 64 dB(A)
- Potencia nominal: 1.1 kW
- Peso: 85 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 435.0 |
| Altura [mm] | 965.0 |
| Ø D de conexión [mm] | 25.0 |
| Vacío máx. [mbar] | -980.0 |
| Superficie de sujeción máx. [cm²] | 10000.0 |
| Capacidad de succión [m³/h] | 40.0 |
| Volumen de almacenamiento [l] | 80.0 |
| Nivel sonoro [dB(A)] | 64.0 |
| Potencia nominal [kW] | 1.1 |
| Frecuencia [Hz] | 50.0 |
| Clase de protección IP | 54 |
| Peso [kg] | 85.0 |
Información general sobre la serie
Indicación importante sobre el diseño del sistema
Un sistema completo está compuesto por, una placa matriz y una unidad de vacío. La unidad de vacío de SCHUNK , además de las funciones de vacío ON/OFF y el detección del nivel, también contiene la detección del sistema usando un interruptor de vacío integrado que puede sincronizarse con el mando de la máquina a través de la interfaz. De este modo, es posible interrumpir automáticamente el proceso de maquinado, en caso de una pérdida de la fuerza de sujeción.