THL-S plus 300 M-Z
Lunetas con cilindro lateral
ID 825332
Luneta estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación manual
- Rodillos cilíndricos
- Rango de sujeción: 12 - 152 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 10 kN
- Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
- Precisión de centraje: < 0.04 mm
- Precisión de repetición: < 0.007 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 590 m/min
- Peso: 50 kg
Información técnica
| Tipo de lubricación | Lubricación manual |
|---|---|
| Rodillos | cilíndrico |
| Diám. sujeción mín. [mm] | 12.0 |
| Diám. sujeción máx. [mm] | 152.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 8.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 60.0 |
| Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 10.0 |
| Precisión de centraje [mm] | < 0.04 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.007 |
| Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 590.0 |
| Peso [kg] | 50.0 |