arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SCHUNK – Kit de selección

El kit de selección de SCHUNK

El paquete completo para una amplia variedad de aplicaciones.
Disponible en las interfaces HSK-A63, BT30, BT40 y SK 40. ¡Consígalo ya a un precio especial!

Contornos de interferencia: desde compactos y radialmente rígidos hasta largos y optimizados

Desde un mecanizado intenso de metales hasta un maquinado delicado, pasando por el maquinado de zonas de difícil acceso. Con el kit de selección de SCHUNK, estará bien equipado para una amplia variedad de aplicaciones. El set formado por TENDO Silver, TENDO Slim 4ax y TENDO E compact abarca hasta 26 variantes de aplicación diferentes en combinación con las boquillas intermedias y las extensiones de sujeción que se incluyen. Esto significa que estará bien equipado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea para taladrado, fresado, acabado o roscado, el kit ofrece una combinación adecuada para prácticamente todo.

Imagen del producto – Kit de selección
Imagen de aplicación – TRIBOS SVL

¡Consígalo ya al precio de campaña!

Con el kit de selección de SCHUNK, estará bien equipado para las aplicaciones actuales y futuras. Esto significa que el kit es especialmente adecuado para usuarios con lotes pequeños o necesidades en constante cambio.

Todos los componentes son fáciles de manejar y se pueden utilizar directamente sin dispositivos periféricos adicionales. Además, el kit de selección de SCHUNK se adapta perfectamente al mundo de los componentes SCHUNK y puede ampliarse fácilmente en cualquier momento.

  • HSK-A63/ID 1596995
  • BT30/ID 1597050
  • BT40/ID 1597049
  • SK40/ID 1597047

Un kit para todas las situaciones

El set con el valor añadido decisivo

  • 툴홀더 조합에 따라 최대 26가지의 애플리케이션 변형
    이 가능합니다,

    중간 슬리브 및 클램핑 익스텐션
  • 확신을 주는 기술의 조합
    입증된 유압식 익스텐션 기술, 다각형 클램핑
    익스텐션 및 중간 슬리브
  • 높은 유연성
    밀링, 스레딩, 드릴링 및 피니싱
    – 올인원 패키지
  • 이용할 수 있는 인터페이스
    HSK-A63, BT30, BT40, SK40

  • 호환성
    SCHUNK 셀렉션 키트는 필요할 때마다 보완 제품을 추가하여 확장할 수 있습니다
  • 쉬운 핸들링
    SCHUNK 셀렉션 키트는 필요할 때마다 보완 제품을 즉시 추가하여 확장할 수 있습니다.
  • 광범위한 적용 분야
    강력한 금속 절삭에서
    섬세한 가공과
    접근이 어려운 영역의 가공까지

Imagen de aplicación – TENDO Slim 4ax Maquinado de bloques de cilindros con el TENDO Slim 4ax
Imagen de aplicación – KONTEC KSC mini Introducción de ranuras con el TENDO E compact