arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RCE 710 Similar a la imagen

RCE 710

Husillo de desbarbado

ID 1525659

Husillo de desbarbado RCE, Tamaño: 710, eléctrico

  • Compensación máx. X: ± 4.6 mm
  • Compensación máx. Y: ± 4.6 mm
Rendimiento [W] 710.0
Velocidad de rotación mín. [1/min] 1000.0
Revoluciones máx. [1/min] 13000.0
Ángulo de compensación máx. X [°] ± 1.8
Compensación máx. X [mm] ± 4.6
Ángulo de compensación máx. Y [°] ± 1.8
Compensación máx. Y [mm] ± 4.6
Fijación del eje integrada
Trayecto de compensación recomendado [mm] ± 2.5
Fuerza de compensación radial mín. [N] 24.5
Fuerza de compensación radial máx. [N] 80.0
Presión de compensación mín. [bar] 1.0
Presión de compensación máx. [bar] 4.1
Mandril de sujeción Pinza ER-11 6 mm y 8 mm
Conexión neumática compensación 4 mm
Máx. presión de refrigeración por aire [bar] 2.1
Peso [kg] 5.35
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Longitud del cable [m] 10.0
Diámetro D [mm] 120.7
Altura Z [mm] 288.5
Fuerza Fx máx. [N] 80.0
Fuerza Fy máx. [N] 80.0
El funcionamiento del RCE solo es posible con el convertidor de frecuencia adecuado.

General notes about the series

Ambient conditions
Please note that the unit is notsuitable for use in an area where coolants or cutting fluids are present.

Actuation, motor
electrical

Actuation, compensation and cooling
pneumatic, via filtered (< 5 µm, dry) and unoiled compressed air

Mounting
on the robot arm or as a stationary unit

Warranty
24 months