arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA MEM 195 Similar a la imagen

ROTA MEM 195

Chucks de membrana

ID 1652804

Chucks de membrana estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck básico
  • Sin membrana de sujeción
  • Alojamiento empotrado recto: Ø152 g4
Datos técnicos:
  • Ø del rango de sujeción "cilíndrico": 50 - 110 mm
  • Ø del rango de sujeción de círculo de paso: 80 - 140 mm
  • Longitud de sujeción máx.: 50 mm
  • Rango de fuerza de sujeción axial: 2 - 20 kN
  • Rango de fuerza de sujeción radial: 3.1 - 31 kN
  • Revoluciones máx.: 5000 1/min
  • Peso: 15.5 kg
Nota:
  • La sujeción "cilíndrica" se proporciona mediante el set de sujeción del collet chuck MCM.
  • El rango de sujeción de "círculo de paso" se proporciona mediante el set de sujeción con bulones MCM, que sujeta en puntos discretos
Revoluciones máx. [1/min] 5000.0
Fuerza de sujeción axial mín. [kN] 2.0
Fuerza de sujeción axial máx. [kN] 20.0
Fuerza de sujeción radial mín. [kN] 3.1
Fuerza de sujeción radial máx. [kN] 31.0
Longitud de sujeción máx. [mm] 50.0
Peso [kg] 15.5

Material suministrado
Chuck básico, tornillos de fijación del mandril, conjuntos de muelles para la reducción de la fuerza de sujeción, manual de instrucciones; sin acoplamiento, sin membrana de fijación, sin set de sujeción.