ROTA MEM 300
Chucks de membrana
ID 1652806
Chucks de membrana estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck básico
- Sin membrana de sujeción
- Alojamiento empotrado recto: Ø200 g4
- Ø del rango de sujeción "cilíndrico": 150 - 215 mm
- Ø del rango de sujeción de círculo de paso: 180 - 245 mm
- Longitud de sujeción máx.: 50 mm
- Rango de fuerza de sujeción axial: 2 - 20 kN
- Rango de fuerza de sujeción radial: 3.1 - 31 kN
- Revoluciones máx.: 3000 1/min
- Peso: 38 kg
- La sujeción "cilíndrica" se proporciona mediante el set de sujeción del collet chuck MCM.
- El rango de sujeción de "círculo de paso" se proporciona mediante el set de sujeción con bulones MCM, que sujeta en puntos discretos
Información técnica
| Revoluciones máx. [1/min] | 3000.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción axial mín. [kN] | 2.0 |
| Fuerza de sujeción axial máx. [kN] | 20.0 |
| Fuerza de sujeción radial mín. [kN] | 3.1 |
| Fuerza de sujeción radial máx. [kN] | 31.0 |
| Longitud de sujeción máx. [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 38.0 |
Material suministrado
Chuck básico, tornillos de fijación del mandril, conjuntos de muelles para la reducción de la fuerza de sujeción, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin acoplamiento, sin membrana de fijación, sin set de sujeción.