BSWS-B 300
ID 303037
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Specifiche tecniche
| 重量 [kg] | 2.0 |
|---|---|
| ID ごとの番号 | 1.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 130.0 |
| 最大許容ローディングトルク My [Nm] | 1220.0 |
| 最大許容荷重 Fx [N] | 12430.0 |
| 最大許容力 Fz [N] | 4000.0 |
最大荷重
荷重線図
最大荷重
フィンガー長 (l) と力 (Fx) から導かれる最大許容モーメント (M=Fx*l) と、このアプリケーションでの加速度/トルクによって発生する荷重が基準値を超えないようにする必要があります。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
荷重線図
- Asse X:
- フィンガー長
- Asse Y:
- ジョーあたりの力
- Gruene Flaeche
- 許容範囲
- Rote Flaeche
- 許容不可範囲
Notas gerais sobre a série
Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.
Bloqueio
As superfícies de bloqueio devem ser mantidas livres de graxas e óleos.
Material do pino adaptador
Aço
Atuação
Manualmente com chave sextavada
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)