HKI 1E
Almohadillas para grippers
ID 324160
Almohadillas para grippers HKI, Tamaño: 1
- Longitud: 300 mm
Información técnica
| Longitud [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 150.0 |
| Elastómero | NBR Perbunan |
| Dureza del elastómero [Shore] | 50.0 |
| Tolerancia a la dureza +/- [Shore] | 5.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -30.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 100.0 |